Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elcom
Panel
Aluminium-Winkelprofil - Querschnitt 30x20x3 mm - Roh
Elcom
Panel
Aluminium-Winkelprofil - Querschnitt 30x20x3 mm - Roh
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
761BUQV3B
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
name
NAME
Nut
RAINURE
Abschnitt
SECTION
Farbe
COULEUR
Material
MATIERE
Reihe
GAMME
Gewicht (in kg/m)
POIDS__EN_KG_M_
ESD
ESD
Kompatibilität von Tonleitern
COMPATIBILIT__GAMMES
Art des Produkts
TYPE_DE_PRODUIT
1
761BUQV3B
Aluminium-Winkelprofil - Querschnitt 30x20x3 mm - Roh
Multi-Nut
30x20x3 mm
Grau
Aluminium
h' 8 40 h' 8 45 h' 10 45
0,39
Ja
h' 8 40, h' 10 45, h' 8 45
Winkelprofil
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elcom
- Aluminium-Winkelprofil - Querschnitt 30x20x3 mm - Roh
Bestellnummer
761BUQV3B
Letzte Änderung
03.01.2025 11:43:28
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften